저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Coding element 2.5 mm contacts  70MH-ZC004-1000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Coding element 2.5 mm contacts

10 pieces

Art.No.: 70MH-ZC004-1000000
무게 0.04 kg
원산지:  CZ

설명

Coding elements
Quantity: 10 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Material data
Material housing PC
Mechanical data | Mounting data
Height 23,9 mm
Width 4,5 mm
Depth 4,5 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
GTIN 4048879649803
세번부호 39269097
포장단위 10

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZC004-1000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZC004-1000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)