저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
CABLE GLAND PA M12X 1.5  7000-91001-0001200
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

CABLE GLAND PA M12X 1.5

Art.No.: 7000-91001-0001200
무게 0.003 kg
원산지:  DE

설명

Cable compression gland
metric
M12×1.5 mm
(gray)
(conduit on request)
Quantity: 100 pcs.

Mechanical data | Mounting data
Height 31 mm
Width 15 mm
Depth 15 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27144432
ECLASS-11.1 27144432
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879468237
세번부호 39174000
포장단위 100

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7000-91001-0001200_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)