弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888

クイック注文
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excelから品番と数量をコピー&ペーストする(Excelから書式を解除し、コンマまたはタブで区切られたもの)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
KDL/E 16/8
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
Connector exit frontside
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75
 
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PP-Litzen 3x0.25 0,2m
 
250V / 25 A
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.5m