Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 37m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 500m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 20m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5.1m
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
IN: 90-132 VAC/173-264 VAC OUT: 24V/10ADC
ürün sipariş edilemez
 
nickel plated aluminum
ürün sipariş edilemez