Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 4m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
100 pieces
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,8m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
für xtremeDB CANopen und SAE J1939
 
PVC 3x0.75 gy 3m
 
PUR 5x1.0 gy 20m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 13m
 
insert 4000-68000-0030000 + 4000-68000-1410000
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 45m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 18m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
230V LED+VDR PG9
ürün sipariş edilemez
 
24V LED+RC M16x1.5
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 15m