Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
Input 24VDC
 
PVC 3x0.75 gr 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Product discontinued, no alternative
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
4X16BIT (I 0(4)…20 mA)
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC-wires 5x0.34 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 1m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 6m
ürün sipariş edilemez