Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 11m
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
ürün sipariş edilemez
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75
 
Ohne Bauelemente 60 V AC/DC
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.8m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 15m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 bk 3m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
 
Seal for AS-I profile cable left
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
IN: 95-265VAC OUT: 24V/3ADC
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m