저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
100 pieces
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
RADOX EM 104 4x0.34 shielded bk 0.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 100m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 14m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 8m
 
PVC 3x0.75 ye 2.5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 1,7m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 2m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 7.5m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
RGB Beleuchtung
 
wires PVC 4x2.5 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 10m
CSV
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m