저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
Conn.M12 8 pole
CSV
 
PVC 3x0.75 bk 3.2m
 
P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC
 
of 30,3 mm
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 17m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1m
CSV