Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
100 pieces
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
RADOX EM 104 4x0.34 shielded bk 0.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 100m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 14m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 8m
 
PVC 3x0.75 ye 2.5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 1,7m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 2m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 7.5m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
RGB Beleuchtung
 
wires PVC 4x2.5 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 10m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
SKP 64/IB
 
LED 5mm - 24V DC - IP40