Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 11m
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
O produto não pode ser comprado
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75
 
Ohne Bauelemente 60 V AC/DC
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.8m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 15m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 bk 3m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
 
Seal for AS-I profile cable left
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
IN: 95-265VAC OUT: 24V/3ADC
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
O produto não pode ser comprado