Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

Stripping plier straight 0.02-10mm²

Ürün No. 7000-98301-0000000
Ağırlık 0.136 kg
Menşei:  SE

Tanım

Tool
Stripping pliers
straight
for
Material wire isolation
PVC
0.02...10 mm²
Quantity: 1 piece

Mechanical data | Mounting data
Height 191 mm
Width 90 mm
Depth 20 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043706
ECLASS-11.1 21043706
ECLASS-12.0 21043706
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879733113
Gümrük tarife no (gtip) 82032000
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Document: Installation guide 7000-98301-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)