Stripping plier angled 0.02-10mm²
Ürün No. | 7000-98311-0000000 |
Ağırlık | 0.165 kg |
Menşei: | SE |
Tanım
Tool
Stripping pliers
90°
for
Material wire isolation
PVC
0.02...10 mm²
Quantity: 1 piece
Stripping pliers
90°
for
Material wire isolation
PVC
0.02...10 mm²
Quantity: 1 piece
Teknik Veriler
Mechanical data | Mounting data
Height | 168 mm |
---|---|
Width | 144 mm |
Depth | 23 mm |
Ticari bilgiler
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043706 |
ECLASS-11.1 | 21043706 |
ECLASS-12.0 | 21043706 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879733106 |
Gümrük tarife no (gtip) | 82032000 |
Paket miktarı | 1 |