Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 FEMALE 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 FEMALE 0°

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 15.0
Ürün No. 7000-12161-6131500
Ağırlık 0.523 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 4 kutuplu
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 12161
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, bl, bk)
Malzeme (kılıf) PVC (UL/CSA)
Dış çap 4.6 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Kablo kodu 613
Kablo Tipi 1 (PVC)
Onay (kablo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kablo ağırlığı [G/m] 34,10
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 60 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 45 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PVC
Malzeme özellikleri (manto) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore sertliği (manto) 85 ±5 A
Dış Ø (manto) 4.6 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı UL 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 250 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 2.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama A kodlu
LED gösterge hayır
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
Malzeme (kontak) Bakır alaşım
Malzeme (kontak yüzeyi) Au
Malzeme (conta) FKM
Kirlenme Derecesi 3
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879816212
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-12161_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 080128-0-000_csau_z_b.pdf
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için