Şunlar da hoşunuza gidebilir
8 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
3.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
PUR/PVC
3.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Kontak Düzeni
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED gösterge | LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) |
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PVC |
Kablo kanalı değerleri | 2 Mio. |
Kılıf Rengi | gri |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Dış çap | 8.1 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Kablo kodu | 362 |
Kablo Tipi | 2 (PUR/PVC) |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 115,5 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Yapı (iletken) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5) |
Kesit (iletken) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²) |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 43 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Kablo rengi/numaralandırma | wh, vi, gn, ye, gr, pk, rd, bk+br, bl, gnye boyuna şeritli |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC |
Dış Ø (manto) | 8.1 mm ±5% |
Renk (manto) | gri |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Çal.voltajı | U0/U 300/300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Hareket yolu (taşıma zinciri) | max. 5 m (horizontal) |
Hareket hızı (taşıma zinciri) | max. 2 m/s |
Hızlanma (taşıma zinciri) | max. 10 m/s² |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC |
---|---|
Bağlantı noktası başına sinyal | 1 - (31-32) |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Toplam akım | max. 10 A |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) |
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D | 127.5×54.5×25 mm |
---|---|
Koruma sınıfı | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Isı aralığı | -20...+80 °C |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879062817 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |