Şunlar da hoşunuza gidebilir
6 yollu, 4 kutuplu
PUR/PVC
5.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
PUR/PVC
5.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Kontak Düzeni
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED gösterge | LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1) |
Kablo
Kablo numarası | 355 |
---|---|
Tellerin sayısı/çapı | 6× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Kablo yalıtımı | PVC (ye, wh, gn, gr, pk, rd+br, bl, gnye) |
Kablo kanalı değerleri | 2 Mio. |
Kılıf Rengi | gri |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC |
Dış çap | 8.5 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 12× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Kablo kodu | 355 |
Kablo Tipi | PUR/PVC |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Yapı (iletken) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5/6) |
Kesit (iletken) | 6× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²) |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC |
Dış Ø (manto) | 8.5 mm ±5% |
Renk (manto) | gri |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | 300/300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 12× dış çap |
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) | 1.5 Mio. |
Hareket yolu (taşıma zinciri) | max. 5 m (horizontal) |
Hareket hızı (taşıma zinciri) | max. 2 m/s |
Hızlanma (taşıma zinciri) | max. 5 m/s² |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC |
---|---|
Bağlantı noktası başına sinyal | 1 - (31-32) |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Toplam akım | max. 10 A |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) |
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D | 100.5×54.5×25 mm |
---|---|
Koruma sınıfı | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Isı aralığı | -20...+80 °C |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879062848 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |