Şunlar da hoşunuza gidebilir
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
10.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
8 yollu, 5 kutuplu
PUR/PVC
10.0 m
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Kontak Düzeni
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED gösterge | LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) |
Kablo
Kablo numarası | 398 |
---|---|
Tellerin sayısı/çapı | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Kablo yalıtımı | PVC |
Kablo kanalı değerleri | 2 Mio. |
Kılıf Rengi | gri |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Dış çap | 10.0 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Kablo kodu | 398 |
Kablo Tipi | 2 (PUR/PVC) |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 165,0 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.15 mm |
Yapı (iletken) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (kordon sınıfı 5/6) |
Kesit (iletken) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 19 benzeri(0.75 mm²) |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 43 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Kablo rengi/numaralandırma | wh, grpk, brgn, ye, whgn, gn, rdbl, vi, grbr, bk, whgr, rd, yebr, pk, whye, gr+bl, br, gnye boyuna şeritli |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC |
Shore sertliği (manto) | 87 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 10.0 mm ±5% |
Renk (manto) | gri |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Çal.voltajı | U0/U 300/300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+60 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Hareket yolu (taşıma zinciri) | max. 5 m (horizontal) |
Hareket hızı (taşıma zinciri) | max. 2 m/s |
Hızlanma (taşıma zinciri) | max. 10 m/s² |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
---|---|
Gövde | Plastik, alev geciktirici |
Koruma sınıfı | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Malzeme | PBT |
Bağlantı noktası başına sinyal | 2 |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Toplam akım | max. 8 A |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) |
Genel veriler
Isı aralığı | -20...+80 °C |
---|---|
Boyutlar Y×G×D | 150×50.2×17 mm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879064446 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |