Şunlar da hoşunuza gidebilir
6 yollu, 5 kutuplu
Erkek soketli bağlantı M23
19 kutuplu, kaplamalı
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Erkek soketli bağlantı M23
19 kutuplu, kaplamalı
24 V DC PNP sinyalleri için LED'li
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Kontak Düzeni
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Toprak) |
LED gösterge | LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC |
---|---|
Bağlantı noktası başına sinyal | 2 |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Toplam akım | max. 10 A |
Gövde | Plastik, alev geciktirici |
Koruma sınıfı | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) |
Genel veriler
Isı aralığı | -20...+80 °C |
---|---|
Boyutlar Y×G×D | 99.2×50.2×16.5 mm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879063203 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |