Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
Ürün resmi farklı olabilir

MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE

10.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
Ürün No. 27501
Ağırlık 3.36 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

8 yollu, 5 kutuplu, Diagnostik
10.0 m
Devre kapatmalı entegre elektronik akım izleme
HATA-LED'li elektronik Diagnostik
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Kontak Düzeni
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Toprak)
LED gösterge LED (yeşil): Güç / LED (sarı): (S1/S2) / LED (kırmızı): Arıza
Kablo
Kablo numarası 403
Tellerin sayısı/çapı 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Kablo yalıtımı TPE (grpk, wh, rdbl, gn, whgn, ye, brgn, gr, whye, pk, yebr, rd, whgr, bk, grbr, vi, br, bl, gnye)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 11.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+90 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
AWG AWG 22 benzeri(0.34 mm²); AWG 18 benzeri(0.75 mm²)
Malzeme (kablo izolasyonu) TPE-E
Short sertliği (kablo izolasyonu) 55 ±5 D
Blendaj evet
Shore sertliği (manto) 85 ±5 A
Çal.voltajı 300/500 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 5 Mio. (25 °C)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 2 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Kesit (iletken) 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Teknik Veriler
Toplam akım max. 10 A
İşletme akımı (kontak 3) max 0.5 A (devre kapama 0.7...0.9 A)
Tam donanım için gerekli besleme cihazı min. 10 A
Gövde Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Koruma sınıfı IP65, IP67, IP68 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm)
Çalışma voltajı 24 V DC (EN 61131-2), sol/sağ taraf için potansiyel yalıtım 0 V
Elektrik tüketimi max. 35 mA
Akım verme kapasitesi max. 1470 µF
LED gösterge LED (yeşil): P1 ve P2; LED (kırmızı): optik Diagnostik için HATA
Her port için LED gösterge LED (sarı): Kontak 4 ve 2; 2× LED (kırmızı): arıza halinde
Diagnostik Outputı max 25 mA yüklenebilir, iletken (kahverengi 2)
Ünite koruması puls anahtarlama
Genel veriler
Isı aralığı -20...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 145×55×21 mm
Açıklama
İşlev tanımı Tüm M12 portlar 0 V akıma göre görüntülenmektedir ve kısa devre ve aşırı yüklenme durumunda kendisini kapatmaktadır (kendini resetleme). Besleme voltajı ve diger portlar aynı kalır. Hata mesajı ‘’aktif yüksek’’durumunda plc ye (kahverengi kablo) 24 V dan
Ticari bilgiler
EAN 4048879063739
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 8000-58510-4520300_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 8000-58510-4520300_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 27501_ina_2_10.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27501_1341-04.16_ce_z_b.pdf