Şunlar da hoşunuza gidebilir
Dijital Input/Outputlar
DIO8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
DIO8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodlu
7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A
M12, 5 kutuplu, A kodlu
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Gövde bütünüyle dökümdür.
Input
Sensör beslemesi US | 24 V DC (EN 61131-2), her M12 dişi için max 200 mA (kısa devre ve aşırı yük korumalı) |
---|---|
Tip | 3 telli sensörler, ya da mekanik şalterler için, PNP |
PROFIBUS
Adresleme | Döner anahtar 1...99 |
---|
Bağlantılar
Fieldbus | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodlu |
---|---|
Sensör/sistem aktüatör beslemesi | 7/8", 5 kutuplu, 2× max 9 A |
I/O portları | M12, 5 kutuplu, A kodlu |
Genel veriler
Koruma sınıfı | IP67 |
---|---|
Montaj metodu | 2 delikli vidalı montaj |
Boyutlar Y×G×D | 42×63×225 mm |
Isı aralığı | -25...+55 °C (depolama sıcaklığı -25...+70 °C) |
Output
Aktüatör besleme UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Output başına anahtarlama akımı | max 1.6 A (kısa devre ve aşırı akım korumalı) |
Lamba yükü | 10 W |
Parametreleme
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Diagnostic |
Diagnostik
İletişim durumu | LED ile |
---|---|
LED ile Diagnostik | Her modül ve kanalda |
Bus ile Diagnostik | Her modül ve kanalda |
İzleme - düşük voltaj | evet |
İzleme - voltaj yok | evet |
Kısa devre ve aşırı yük | evet |
Aktüatör uyarısı | Her kanalda LED ve Bus ile |
Kablo kopması | Soket başına |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879051477 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389099 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |