Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040031
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

SUB-D9 female/male

Ürün No. 4000-68000-9040031
Ağırlık 0.011 kg
Menşei:  CN

Tanım

Gender Changer
SUB-D9 (female/male)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 31,2 mm
Width 16,8 mm
Depth 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036887
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Construction files: DXF 4000-68000-9040031_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9040031_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9040031_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)