Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MPV CONTROL CABINET COUPLING  4000-69000-9500050
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MPV CONTROL CABINET COUPLING

MPV Accessories

Ürün No. 4000-69000-9500050
Ağırlık 0.036 kg
Menşei:  RO

Tanım

RJ45, male straight, IP65
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 26,9 mm
Width 35,3 mm
Depth 101,6 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879032247
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Paket miktarı 1

 
ürün ile ilgili veriler:
  • Ürün PDF'i
  • Document: Installation guide 4000-69000-9500050_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)