Şunlar da hoşunuza gidebilir
1 NO/NC kontak
6 A
230 V AC/DC
Vidalı klemensler
6 A
230 V AC/DC
Vidalı klemensler
Input
Bağlantı gerilimi - akım | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 3 mA |
---|---|
LED gösterge | LED (yeşil) |
Kullanım kategorisi
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Genel veriler
Kullanım ömrü mek./elektr. | 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı |
---|---|
Test yalıtım voltajı | 4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1) |
Montaj metodu | Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -20...+55 °C |
Boyutlar Y×G×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Devreye alma voltajı | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Output başına anahtarlama akımı | max. 6 A |
Minimum yük akımı | 10 mA (12 V DC) |
Güç performansı (gerilime bağlı) | max. 1500 VA/120 W |
Anahtarlama frekansı | max. 10 Hz |
Kontak malzemesi | Ag Sn O2 |
Tepki/Kesinti/Dönüş süresi | 10/15/1.5 ms |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027175 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364900 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |