Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male straight / M8 female 90° LED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male straight / M8 female 90° LED

PUR 4x0,25 black UL,CSA+drag chain 0,6m
Ürün No. 7000-40651-6310060
Ağırlık 0.034 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz erkek – dişi 90°
M12 – M8, 4 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40651
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+80 °C, kablo kalitesine bağlı
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.25 mm²
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Kablo yalıtımı PP (br, wh, bl, bk)
Dış çap 4.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 631
Kablo Tipi 3 (PUR)
Onay (kablo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 33,00
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 79 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 4× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 70 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh
Sicim kompozit 4 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 90 ±5 A
Dış Ø (manto) 4.5 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2500 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 10 m/s²
Torsiyon yükü ±180°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 2 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC ±25%
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V DC
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama A kodlu
LED gösterge (sarı/yeşil)
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M8 (SW9), M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme PUR
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Ticari bilgiler
EAN 4048879521048
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40651_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40651-631xxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40651-631xxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için