Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 25m
Ürün No. 7000-14051-8412500
Ağırlık 1.776 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

PROFIBUS
Düz erkek soket
M12, 2 kutuplu
B kodlu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 14051
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 1× 2× 0.25 mm²
Kablo yalıtımı PE (rd, gn)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 7.7 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+60 °C
Kablo kodu 841
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233), CE-conform
Kablo ağırlığı [G/m] 70,40
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 72 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.13 mm
Yapı (iletken) 19× 0.13 mm
Kesit (iletken) 1× 2× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) ZE-PE
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 60 ±3 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 2.55 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma rd, gn
Blendaj evet
min. 85%
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli
Shore sertliği (manto) 87 ±3 A
Dış Ø (manto) 7.7 mm ±5%
Renk (manto) mor
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (VDE 0472 bölüm 803 test B)
Çal.voltajı 300 V
Kontrol voltajı 1500 V AC
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+60 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 7.5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 5 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Kılıf Rengi mor
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama B kodlu
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montaj metodu takılı, vidalı
Kirlenme Derecesi 3
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879377287
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-14051_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 080128-0-000_csa_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için
PROFIBUS