Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 female 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
Ürün resmi farklı olabilir

M12 female 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 7m
Ürün No. 7000-14061-8400700
Ağırlık 0.627 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

PROFIBUS
Düz dişi
M12, 2 kutuplu
B kodlu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 14061
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 1× 2× 0.25 mm²
Kablo yalıtımı PE (rd, gn)
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Kılıf Rengi mor
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 7.8 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+60 °C
Kablo kodu 840
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
Kablo ağırlığı [G/m] 82,50
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 78 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.127 mm
Yapı (iletken) 19× 0.127 mm
Kesit (iletken) 1× 2× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PE
Kablo Ø, izolasyon dahil 2.55 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma rd, gn
Sicim kompozit 2 kablolu
Blendaj evet
min. 70%
Malzeme (kılıf) PUR
Dış Ø (manto) 7.8 mm ±5%
Renk (manto) mor
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Termik dayanıklılık alev geciktirici
Çal.voltajı 250 V
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+60 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 12× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama B kodlu
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
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879198158
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-14061_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için
PROFIBUS