Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 Y-DISTRIBUTOR / M12 FEMALE 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 Y-DISTRIBUTOR / M12 FEMALE 0°

PUR 3X0.34 YELLOW, UL/CSA, drag ch 1.5m
Ürün No. 7000-40701-0330150
alternatif ürün:    7000-40701-2330150
Ağırlık 0.133 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Y-Dağıtım kutusu M12 – M12, 4/3 kutuplu
Düz erkek – düz dişi
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40701
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, bl, bk)
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 4.1 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 033
Kablo Tipi 3 (PUR)
Onay (kablo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 29,70
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 57 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 3× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 70 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 90 ±5 A
Dış Ø (manto) 4.1 mm ±5%
Renk (manto) sarı
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2500 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 10 m/s²
Torsiyon yükü ±180°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 2 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi sarı
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 250 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 2.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Kutup sayısı 4/3 kutuplu
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama A kodlu
LED gösterge hayır
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
Malzeme (kontak) Bakır alaşım
Malzeme (kontak yüzeyi) Au
Malzeme (conta) FKM
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879157964
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40701_stp_x_c.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40701-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40701-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40701-0330150_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40701-0330150_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için