Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.

5-pol. max.0,75mm² 6-8mm
Ürün No. 7000-12761-0000000
alternatif ürün:    7000-12881-0000000
Ağırlık 0.024 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz erkek soket
M12, 5 kutuplu
Vidalı klemensler
Klemens alanı (kablo Ø): 6...8 mm
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 12761
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Yalıtım malzemesi grubu III
Bağlantı çapı max. 0.75 mm²
Klemens alanı (kablo Ø) 6...8 mm
Aşırı voltaj sınıfı II
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW18)
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Genel veriler
Kirlenme Derecesi 3
Boyutlar Y×G×D 60×20×20 mm
Malzeme (muhafaza) PA
Isı aralığı -40...+85 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879201636
eClass 27279221
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-12761_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 7000-12761-0000000_ina_x_01.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12761-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12761-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf
cURus