Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded black UL/CSA, drag ch 25m
Ürün No. 7000-13221-6422500
Ağırlık 1.01 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 5 kutuplu
blendajlı
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13221
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 5× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, wh, bl, bk, gnye)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 5.6 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 642
Kablo Tipi 3 (PUR)
Onay (kablo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 57,20
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 57 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 42× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 70 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh, gnye boyuna şeritli
Sicim kompozit İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Blendaj evet
min. 80%
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 90 ±5 A
Dış Ø (manto) 5.6 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 5 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±30°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 2 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
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
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879483445
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13221_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için