Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PVC 5X0.34 shielded GRAY, 20m
Ürün No. 7000-13221-3482000
Ağırlık 1.156 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 5 kutuplu
blendajlı
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13221
Kablo
Kablo numarası 348
Tellerin sayısı/çapı 5× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
Kılıf Rengi gri
Malzeme (kılıf) PVC
Dış çap 5.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 15× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Blendaj evet
Renk (manto) gri
Onay (kablo) CE conform
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
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
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Manto soyma boyu 20 mm
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879309202
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13221_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için