Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PUR 4X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 12m
Ürün No. 7000-13201-3351200
Ağırlık 0.629 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz dişi
M12, 4 kutuplu
blendajlı
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 13201
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, wh, bl, bk)
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 5.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+80 °C
Kablo kodu 335
Kablo Tipi PUR-OB
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 56,10
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 52 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Kesit (iletken) 4× 0.34 mm²
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 72 ±3 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.55 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh
Sicim kompozit 4 kablo halatlı
Blendaj evet
min. 85%
Malzeme (kılıf) PUR
Shore sertliği (manto) 85 ±3 A
Dış Ø (manto) 5.9 mm ±5%
Renk (manto) gri
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (VDE 0472 bölüm 803 test B)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Kılıf Rengi gri
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 60 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
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
EAN 4048879522526
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13201_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için