Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MTS 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER
Ürün resmi farklı olabilir

MTS 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Ürün No. 86363
alternatif ürün:    6686363
Ağırlık 2.9 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Tek fazlı emniyet transformatörü
160 VA
Yalıtım sınıfı T 40/B
İsteğe bağlı farklı voltajlar mevcuttur.
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Mounting method Uzun yarık montajı ve TH35 taşıyıcı raya (EN 60715) geçmeli
Temperature range -20...+40 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 101×96×106 mm
Fixing centers a×b×c 86.5×84×4.8 mm
Drill hole Ø 4.8×8.4 mm
Output
Output voltage 24 V AC (SELV)
Output rating 160 VA
Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Frequency 50...60 Hz
Input current 0.82 A (230 V AC); 0.47 A (400 V AC)
Inrush current 6.1 A (230 V AC); 3.5 A (400 V AC)
Short-circuit current 9.5 A (230 V AC); 5.5 A (400 V AC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879078429
eClass 27031302
Gümrük tarife no (gtip) 85043180
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 86363_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 86363_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 86363_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 86363_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 86363_186-04.16_ce_z_e.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 86363_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 86363_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
cURus