Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Ürün resmi farklı olabilir

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Ürün No. 86110
alternatif ürün:    6686110
Ağırlık 32 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Single-phase - Control and Isolation Transformers
4000 VA
Isolation class T 40/B
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Long-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 9×14 mm
Fixing centers a×b×c 200×174×9 mm
Dimensions H×W×D 206×198×250 mm
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 4000 VA
Input
Input voltage 219 V;230 V;242 V
Inrush current 337 A (230 V AC)
Short-circuit current 807.5 A (230 V AC)
Input current 18 A (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Ticari bilgiler
EAN 4048879078795
eClass 27031302
Gümrük tarife no (gtip) 85043200
Menşei CZ
Paket miktarı 1.000
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Approvals and certificates 86110_E207805-E182075_XORU2_UR_Z_B.PDF
  • indir Approvals and certificates 86110_136-04.16_CE_Z_D.PDF
  • indir Approvals and certificates 86110_E207805-E182075_XORU8_URC_Z_B.PDF
  • indir Approvals and certificates 86110_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • indir Drawing Files 86110_DXF_X_A.ZIP
  • indir Drawing Files 86110_STP_X_A.ZIP
  • indir Drawing Files 86110_P8_2_50.ZIP
Approvals
Approvals