Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12
Ürün resmi farklı olabilir

PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

Ürün No. 58855
Ağırlık 0.916 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir


Technical Data
Operating voltage 9...36 V
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
General data
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range -25...+70 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal
Protection IP67
Dimensions H×W×D 37×63×225 mm
Connections
Fieldbus 10× M12 (female), D-coded
Supply 2× M12 Power, 5-pole, L-coded, 2× max. 16 A
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Addressing DCP
FSU (Fast-Start-Up) no
PROFINET Netload Class III
MRP yes
Shared Device/Input no
Switch Management
Protocols DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT yes
Port Mirroring yes
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact no
Remote maintenance Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET - Managed Switch
Diagnostic
Communication status via LED, LLDP
Monitoring - no voltage yes
Ticari bilgiler
EAN 4048879862592
Gümrük tarife no (gtip) 85176200
Menşei DE
Paket miktarı 1.000
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 58854_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 58854_dxf_x_a.zip
  • indir Kilavuzlar 58841_hdb_x_10.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 58854_ina_x_10.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 58855_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 58855_08-02.21_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 58855_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • indir Ürün verileri 58855_pd_x_11.zip
  • indir yapilandirma Dosyalari 58841_Xelity_PN_KFG_x_10.zip
Bus technologies