Şunlar da hoşunuza gidebilir
1 röle; 1 NC kontak
5 A
24 V AC/DC
Eksi köprülemeli
Vidalı klemensler
5 A
24 V AC/DC
Eksi köprülemeli
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı |
---|---|
Test isolation voltage | 4.0 kV |
Mounting method | TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -25...+60 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C) |
Dimensions H×W×D | 56×12×65 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 5 A |
Min. load current | 100 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 1250 VA/240 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Ni 0.15 hv |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA |
---|---|
Plug link (supplied) | Art-No. 90960 |
LED display | LED (kırmızı) |
Utilization category
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.3 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027366 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364900 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |