Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMMR 11/230 AC OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RMMR 11/230 AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Ürün No. 51562
alternatif ürün:    52040
Ağırlık 0.034 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NC kontak
5 A
230 V AC
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×65 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 5 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA
LED display LED (kırmızı)
Utilization category
AC-12 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027458
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51562_1222-04.16_ce_z_b.pdf