Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMMDUE 11/24 DC INPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RMMDUE 11/24 DC INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Ürün No. 51130
alternatif ürün:    516014
Ağırlık 0.038 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO/NC kontak
5 A
24 V DC
Eksi köprülemeli
max anahtarlama geriliminin/akımın aşılmalı halinde altın tabakası zarar görecektir. O zaman max akım 5 A olacaktır.
General data
Mech./ elect. life 100 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 5 A
Min. load current 1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/180 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Energize/release/contact bounce time 10/10/1 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (sarı)
Utilization category
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.3 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.10 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027755
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51130_1195-04.16_ce_z_b.pdf