Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RM 14/230V AC OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RM 14/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Ürün No. 51413
alternatif ürün:    51412
Ağırlık 0.098 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 4 NO/NC kontak
2 A
230 V AC
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life 50 000 000 yüke bağlı anahtarlama döngüsü
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×102 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 2 A
Min. load current 0.1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 125 VA/60 W
Switching frequency max 0.1 Hz (yük altında)
Contact material Ag Au
Energize/release/contact bounce time 10/20/2 ms
Input
Connection voltage - current 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED display LED (kırmızı)
Utilization category
AC-12 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027625
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 51410_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51413_1208-04.16_ce_z_c.pdf