Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RM 131/24 OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RM 131/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Ürün No. 51301
alternatif ürün:    51300
Ağırlık 0.129 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 3 NO/1 NC kontağı
5 A
24 V DC
artı yönlü kontaklar
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life 1 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×102 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 5 A
Min. load current 300 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1000 VA/50 W
Switching frequency max. 1 Hz
Contact material Ag hv; Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 15/15/2 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (21.6...28 V DC) - 30 mA
LED display LED (kırmızı)
Utilization category
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027687
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51301_1202-04.16_ce_z_c.pdf