Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MKS-RM 111/24V
Ürün resmi farklı olabilir

MKS-RM 111/24V

Ürün No. 51302
alternatif ürün:    51300
Ağırlık 0.12 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO /1 NC kontak
6 A
24 V DC
artı yönlü kontaklar
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life 10 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 86×22.5×62 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 10 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/100 W
Switching frequency max. 5 Hz
Contact material Ag Ni 10 hv
Energize/release/contact bounce time 15/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA
LED display LED (yeşil)
Utilization category
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027670
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51302_1203-04.16_ce_z_b.pdf