Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MIRO 6.2 24VDC-1U OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

MIRO 6.2 24VDC-1U OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Ürün No. 6652001
alternatif ürün:    52001
Ağırlık 0.03 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 NO/NC kontak
6 A
24 V AC/DC
Yaylı klemensler
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 4 kV; güvenli yalıtım (EN 60947-1)
Mounting method Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA
LED display LED (yeşil)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879022255
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 6652001_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 6652000_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 6652000_dxf_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652001_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652001_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652001_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652001_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652001_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 6652001_1295-04.16_ce_z_d.pdf
cURus
cCSAus
CCC