Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMMDUH-ST 11/24 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH
Ürün resmi farklı olabilir

RMMDUH-ST 11/24 OUTPUT RELAY WITH TOGGLE SWITCH

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Ürün No. 51152
alternatif ürün:    52007
Ağırlık 0.156 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO kontağı
8 A
24 V AC/DC
Eksi köprülemeli
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life 30 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 3.0 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 82×12×82 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 10/10/2 ms
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...28 V AC/DC) - 16 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (kırmızı)
Utilization category
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027724
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 51152_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 51152_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51152_1198-04.16_ce_z_b.pdf