Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMMDU 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RMMDU 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Ürün No. 51125
alternatif ürün:    51120
Ağırlık 0.044 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO/NC kontak
8 A
24 V AC/DC
Eksi köprülemeli
Par. No. 51125 düşük bağlantı akımlı.
General data
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Mech./ elect. life 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 5 kV; güvenli yalıtım (IEC 61140/EN 61140)
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 10/15/2 ms
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 10 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (kırmızı)
Utilization category
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027762
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 51125_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 51125_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51125_1194-04.16_ce_z_c.pdf