Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RMMDU 11/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Ürün No. 51120
alternatif ürün:    51130
Ağırlık 0.043 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO/NC kontak
8 A
24 V DC
Eksi köprülemeli
Input
Bağlantı gerilimi - akım 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 15 mA
Bağlantı köprüsü Art-No. 90960
LED gösterge LED (kırmızı)
Kullanım kategorisi
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Genel veriler
Kullanım ömrü mek./elektr. 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test yalıtım voltajı 5 kV; güvenli yalıtım (IEC 61140/EN 61140)
Montaj metodu TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı -20...+50 °C
Boyutlar Y×G×D 82×12×68 mm
Output
Devreye alma voltajı max. 250 V AC/DC
Output başına anahtarlama akımı max. 8 A
Minimum yük akımı 100 mA
Güç performansı (gerilime bağlı) max. 2000 VA/240 W
Anahtarlama frekansı max. 10 Hz
Kontak malzemesi Ag Ni
Tepki/Kesinti/Dönüş süresi 10/15/2 ms
Ticari bilgiler
EAN 4048879027779
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51120_1193-04.16_ce_z_c.pdf