Şunlar da hoşunuza gidebilir
1 röle; 1 NO kontağı
3 A
24 V DC
Eksi köprülemeli
NO kontakları köprülemek için geçmeli şalter
3 A
24 V DC
Eksi köprülemeli
NO kontakları köprülemek için geçmeli şalter
General data
Mech./ elect. life | 30 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı |
---|---|
Test isolation voltage | 3.0 kV |
Mounting method | TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715) |
Temperature range | -20...+50 °C |
Dimensions H×W×D | 82×12×68 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 3 A |
Min. load current | 100 mA |
Power rating (voltage dependent) | max. 750 VA/90 W |
Switching frequency | max. 15 Hz |
Contact material | Ag Cd 0 |
Energize/release/contact bounce time | 10/10/2 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA |
---|---|
Plug link (supplied) | Art-No. 90960 |
LED display | LED (kırmızı) |
Utilization category
AC-1 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027809 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364900 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |