Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Ürün No. 51140
alternatif ürün:    52111
Ağırlık 0.041 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 2 NO kontağı
2 A
24 V DC
Vidalı klemensler
Eksi köprülemeli
Input
Bağlantı gerilimi - akım 24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
Bağlantı köprüsü Art-No. 90960
LED gösterge LED (sarı)
Kullanım kategorisi
AC-1 2 A (24/110/230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Genel veriler
Kullanım ömrü mek./elektr. 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test yalıtım voltajı 1.5 kV
Montaj metodu TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Isı aralığı -25...+60 °C
Boyutlar Y×G×D 82×12×68 mm
Output
Devreye alma voltajı max. 250 V AC/DC
Output başına anahtarlama akımı max. 2 A
Minimum yük akımı 5 mA
Güç performansı (gerilime bağlı) max. 125 VA/60 W
Anahtarlama frekansı max. 15 Hz
Kontak malzemesi Ag Au
Tepki/Kesinti/Dönüş süresi 10/10/1 ms
Ticari bilgiler
EAN 4048879027731
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51140_1197-04.16_ce_z_b.pdf