Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
RMM 11/24 OUTPUT RELAY
Ürün resmi farklı olabilir

RMM 11/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Ürün No. 51551
alternatif ürün:    51851
Ağırlık 0.03 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO kontağı
5 A
24 V AC/DC
Vidalı klemensler
Input
Bağlantı gerilimi - akım 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
LED gösterge LED (kırmızı)
Kullanım kategorisi
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Genel veriler
Kullanım ömrü mek./elektr. 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test yalıtım voltajı 4.0 kV
Montaj metodu TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Boyutlar Y×G×D 56×12×65 mm
Isı aralığı -20...+50 °C
Output
Devreye alma voltajı max. 250 V AC/DC
Output başına anahtarlama akımı max. 5 A
Minimum yük akımı 100 mA
Güç performansı (gerilime bağlı) max. 1250 VA/240 W
Anahtarlama frekansı max. 10 Hz
Kontak malzemesi Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Tepki/Kesinti/Dönüş süresi 10/15/1.5 ms
Ticari bilgiler
EAN 4048879027496
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51551_1218-04.16_ce_z_b.pdf