Şunlar da hoşunuza gidebilir
2 röle; NO/NC kontak başına
8 A
24 V DC
Vidalı klemensler
8 A
24 V DC
Vidalı klemensler
Input
Bağlantı gerilimi - akım | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 10 mA |
---|---|
LED gösterge | LED (kırmızı) |
Kullanım kategorisi
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Genel veriler
Kullanım ömrü mek./elektr. | 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı |
---|---|
Test yalıtım voltajı | 4.0 kV |
Montaj metodu | TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715) |
Isı aralığı | -20...+50 °C |
Boyutlar Y×G×D | 75×22.5×102 mm |
Output
Devreye alma voltajı | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Output başına anahtarlama akımı | max. 8 A |
Minimum yük akımı | 100 mA |
Güç performansı (gerilime bağlı) | max. 1250 VA/240 W |
Anahtarlama frekansı | max 0.1 Hz (yük altında) |
Kontak malzemesi | Ag Sn O2 |
Tepki/Kesinti/Dönüş süresi | 10/10/2 ms |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879027595 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85364900 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |