Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
INTELLIGENT INTERFACE RELAY MODULE
Ürün resmi farklı olabilir

INTELLIGENT INTERFACE RELAY MODULE

RMI 11/24-230 VAC/DC, 1 C/0
Ürün No. 51160
Ağırlık 0.047 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

1 röle; 1 NO/NC kontak
8 A
24...230 V AC/DC
Vidalı klemensler
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 Anahtarlama çevrimi/yüke bağlı
Test isolation voltage 6.0 kV
Mounting method TH35 veya G32 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (depolama sıcaklığı -40...+80 °C)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 8 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max 0.1 Hz (yük altında)
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 8/20/2 ms
Input
Connection voltage - current 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
LED display LED (kırmızı)
Utilization category
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)
Ticari bilgiler
EAN 4048879027700
eClass 27371001
Gümrük tarife no (gtip) 85364900
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 51160_1200-04.16_ce_z_b.pdf