Operating voltage | 250 V AC |
---|---|
Operating current per bit | 8 A |
Material group | EN 60664-1 Aşırı gerilim, kategori I |
Connection | Vidalı klemens: max 4 mm², tek damarlı |
---|---|
Mounting method | Raya Montaj (EN 60715) |
Dimensions H×W×D | 75×45×66 mm |
Temperature range | -20...+60 °C |
EAN | 4048879026284 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |